??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9919.10 - Couvercle de fermeture
Nomenclature
9919.10
No art.
9919.10
Désignation
Couvercle à enficher avec fixation centrale, 88x88 mm
Niveau de détail
Longueur
88 mm
Largeur
88 mm
Hauteur
7.5 mm
Couleur
RAL 9010
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-nombre
374161008
Poids
30 g
EAN-Code
7611614183336
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Couvercle avec fixation centrale, carré Pour sorties de plafond et murales Longueur x Largeur x Hauteur: 88x 88 x 7.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Numéro d'article: 9919.10 / E-No.: 374 161 008
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés