??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9919.10 - Coperchio finale
Lista materiale
9919.10
Art. No.
9919.10
E-Numero
374161008
Designazione
Coperchio ad innestro, 88x88 mm
Livello di dettaglio
Infotext
Coperchio finale con fissagio centrale, quadrato Per Calcestruzzo gettato in loco Lunghezza x Larghezza x Altezza: 88 x 88 x 7.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistente, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d' articolo: 9919.10/ E-No 374 161 008
Material
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
info
resistente ai raggi UV
Lunghezza
88 mm
Larghezza
88 mm
Altezza
7.5 mm
Colore
RAL 9010
Peso
30 g
EAN-Code
7611614183336
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD