??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9919.10 - Coperchio finale
Lista materiale
9919.10
Art. No.
9919.10
Designazione
Coperchio ad innestro con fissaggio centrale, 88x88 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
88 mm
Larghezza
88 mm
Altezza
7.5 mm
Colore
RAL 9010
Materiale
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
info
UV beständig
E-Numero
374161008
Peso
30 g
EAN-Code
7611614183336
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Coperchio finale con fissagio centrale, quadrato Per Calcestruzzo gettato in loco Lunghezza x Larghezza x Altezza: 88 x 88 x 7.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistente, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d' articolo: 9919.10/ E-No.: 374 161 008
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD