??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9919.10 - Abschlussdeckel
Stückliste
9919.10
Art.-Nr.
9919.10
E-Nummer
374161008
Bezeichnung
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 88x88 mm
Detaillierungsgrad
Infotext
Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung, quadratisch Für Decken- und Wandauslässe Länge x Breite x Höhe: 88 x 88 x 7,5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9919.10 / E-No 374 161 008
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
Länge
88 mm
Breite
88 mm
Höhe
7.5 mm
Farbe
RAL 9010
Gewicht
30 g
EAN-Code
7611614183336
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen