??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9919.03 - Coperchio per locali umidi
Lista materiale
9919.03
Art. No.
9919.03
Designazione
Coperchio per locali umidi, 88x88x1.5 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
88 mm
Larghezza
88 mm
Altezza
1.5 mm
Viti
4 ST
Materiale
Alluminio anodizzato
Guarnizione
CR (Neopren)
E-No.
372 800 629
Peso netto individuale
40.000 g
Singolo volume
0.267 l
EAN-Code
7611614183329
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Coperchio per locali umidi Per scatole di derivazione derviatzione da incasso Lunghezza x Larghezza x Altezza: 88 x 88 x 1.5mm Di alluminio anodizzato, guarnizione neoprene Numero di viti: 4 Numero d' articolo: 9919.03/ E-No.: 372 800 629
ETIM 40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD