??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9917 - Boîte de passage
Nomenclature
9917
No art.
9917
Désignation
Boîte de passage, 400x300x120 mm
Niveau de détail
Longueur
400 mm
Largeur
300 mm
Hauteur
120 mm
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Halogenfrei
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
155 004 908
Poids net
944.060 g
Volume
12.002 l
EAN-Code
7611614261768
Entrées pour gaines jusqu'à M25
16
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
Entrées pour gaines jusqu'à M40
2
Entrées pour gaines jusqu'à M50
8
Ouvertures extensives à dégager
10
Logement pour Prefix
6
Nombre de clous
8
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Boîte de passage Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 400 x 300 x 120mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Entrées pour gaines: 16x M25; 8x M32; 2x M40; 8x M50 Ouvertures extensives à dégager: 10x Prefix admissions: 6 Nombre de clous: 8 Numéro d'article: 9917 / E-No 155 004 908
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés