??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9917.68 - Cadre de rehausse pour boîtes de passage 9917
Nomenclature
9917.68
No art.
9917.68
Désignation
Cadre de rehausse pour boîtes 9917, 397x297x45 mm
Niveau de détail
Longueur
397 mm
Largeur
297 mm
Hauteur
45 mm
Pour numéro d'article
9917 / 9917.21
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
155 991 908
Poids net
233.250 g
Volume
6.150 l
EAN-Code
7611614261836
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Cadre de rehausse Pour boîtes de passage Pour numéro d'article 9917, 9917.21 Longueur x Largeur x Profondeur: 397 x 297 x 45mm Cadre de rehausse Pour boîtes de passage pour dalles coulées sur site De Polypropylène, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Numéro d'article: 9917.68 / E-No.: 155 991 908
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés