??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9917.21 - UP- Schlaufkasten
Stückliste
9917.21
Art.-Nr.
9917.21
Bezeichnung
UP-Schlaufkasten, 400x300x220 mm
Detaillierungsgrad
Länge
400 mm
Breite
300 mm
Tiefe
220 mm
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
155 005 908
Einzeln-Nettogewicht
1311.640 g
Einzeln-Volumen
24.004 l
EAN-Code
7611614261775
Rohreinführungen bis M25
24
Rohreinführungen bis M32
20
Rohreinführungen bis M40
20
Rohreinführungen bis M50
12
Rohreinführungen bis M63
4
Grossflächige Ausbrechöffnungen
10
Prefix Aufnahmen
6
Anzahl Nägel
8
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 400 x 300 x 220mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 24x M25; 20x M32; 20x M40; 12x M50; 4x M63 Ausbrechöffnungen gross: 10x Prefix Aufnahmen: 6 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9917.21/ E-No 155 005 908
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen