??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9917.21 - Scatola di passagio
Lista materiale
9917.21
Art. No.
9917.21
Designazione
Scatola di passaggio, 400x300x220 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
400 mm
Larghezza
300 mm
Profondità
220 mm
Material
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
155 005 908
Peso netto individuale
1311.640 g
Singolo volume
24.004 l
EAN-Code
7611614261775
Introduzioni per tubi a M25
24
Introduzioni per tubi a M32
20
Introduzioni per tubi a M40
20
Introduzioni per tubi a M50
12
Introduzioni per tubi a M63
4
Aperture larghe da rompere
10
Punti d'inserimento per Prefix
6
Numero di chiodi
8
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Scalota di passagio Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 400 x 300 x 220mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Introduzioni per tubi: 24x M25; 20x M32; 20x M40; 12x M50; 4x M63 Aperture larghe da rompere: 10x Punti d'inserimento per Prefix: 6 Numero di chiodi: 8 Numero d' articolo: 9917.21/ E-No 155 005 908
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD