??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9917.21 - Boîte de passage
Nomenclature
9917.21
No art.
9917.21
Désignation
Boîte de passage, 400x300x220 mm
Niveau de détail
Longueur
400 mm
Largeur
300 mm
Hauteur
220 mm
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
155 005 908
Poids net
1311.640 g
Volume
24.004 l
EAN-Code
7611614261775
Entrées pour gaines jusqu'à M25
24
Entrées pour gaines jusqu'à M32
20
Entrées pour gaines jusqu'à M40
20
Entrées pour gaines jusqu'à M50
12
Entrées pour gaines jusqu'à M63
4
Ouvertures extensives à dégager
10
Logement pour Prefix
6
Nombre de clous
8
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Boîte de passage Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 400 x 300 x 220mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Entrées pour gaines: 24x M25; 20x M32; 20x M40; 12x M50; 4x M63 Ouvertures extensives à dégager: 10x Prefix admissions: 6 Nombre de clous: 8 Numéro d'article: 9917.21/ E-No 155 005 908
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés