국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9917.06
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9917_06.prj},{NB=9917.06(2)},{CNSORDERNO=9917.06},{BZ=Schutzdeckel, für Artikel 9917/9917.21},{LOD=2},{L=390},{B=290},{H=1},{CNSMAT=Polystyrol schlagfest},{ES=Halogenfrei},{ENO=155 913 908},{IP=-},{OP=30},{CNSMASSEXACT=243.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.800},{CNSEAN=7611614261867},{FA=9917 / 9917.21},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=9917_06.png},{INFOTEXT=Putzdeckel Für Artikel 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 390 x 290 x 1mm Bei Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung Aus Polystyrol schlagfest, halogenfrei Artikelnummer: 9917.06 / E-No 155 913 908}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9917.06 - Protective cover
Bill of material
9917.06
Art. No.
9917.06
Designation
Protective cover, for article 9917/9917.21
Level of detail
300
200
300
200
Length
390
mm
Width
290
mm
Height
1
mm
Material
Polystyrene, impact-proof
Properties
Halogen-free
E No.
155 913 908
Individual net weight
243.000
g
Single volume
0.800
l
EAN code
7611614261867
For article number
9917 / 9917.21
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plaster cover For article 9917, 9917.21 Length x Width x Height: 390 x 290 x 1mm For installation to opposing formwork without support Made of polystyrene, impact-proof, halogen-free Article number: 9917.06 / E No 155 913 908
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성