??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9917.06 - Coperchio di protezione
Lista materiale
9917.06
Art. No.
9917.06
Designazione
Coperchio di protezione, per l'articolo 9917/9917.21
Livello di dettaglio
Lunghezza
390 mm
Larghezza
290 mm
Altezza
1 mm
Material
Polistirolo antiurto
Lineamenti
Non-alogeno
E-No.
155 913 908
Peso netto individuale
243.000 g
Singolo volume
0.800 l
EAN-Code
7611614261867
Per numero d'articolo
9917 / 9917.21
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Coperchio intonacato Per articolo 9917, 9917.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 390 x 290 x 1mm Coperchio intonacato per installazioni su controarmatura senza elemento di supporto Di polistirolo antiurto, senza alogeni Numero d'articolo 9917.06 / E-No 155 913 908
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD