??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9917.03 - Feuchtraumdeckel
Stückliste
9917.03
Art.-Nr.
9917.03
Bezeichnung
Feuchtraumdeckel, 420x320x2 mm
Detaillierungsgrad
Länge
420 mm
Breite
320 mm
Höhe
2 mm
Schrauben
8 ST
Für Artikelnummer
9917 / 9917.21
Material
Aluminium eloxiert
Dichtung
CR (Neopren)
E-No.
155 916 908
Einzeln-Nettogewicht
819.920 g
Einzeln-Volumen
2.108 l
EAN-Code
7611614261812
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Feuchtraumdeckel Für UP-Schlaufkasten 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 420 x 320 x 2mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Anzahl Schrauben: 8 Artikelnummer: 9917.03 / E-No 155 916 908
ETIM 40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen