??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9917.03 - Coperchio per locali umidi
Lista materiale
9917.03
Art. No.
9917.03
Designazione
Coperchio per locali umidi, 420x320x2 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
420 mm
Larghezza
320 mm
Altezza
2 mm
Viti
8 ST
Per numero d'articolo
9917 / 9917.21
Material
Alluminio anodizzato
Guarnizione
CR (Neopren)
E-No.
155 916 908
Peso netto individuale
819.920 g
Singolo volume
2.108 l
EAN-Code
7611614261812
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Coperchio per locali umidi Per Scatola di passagio 9917, 9917.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 420 x 320 x 2mm Di alluminio anodizzato, guarnizione neoprene Numero di viti: 8 Numero d' articolo: 9917.03/ E-No 155 916 908
ETIM 40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD