국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9917.02
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9917_02.prj},{NB=9917.02(2)},{CNSORDERNO=9917.02},{BZ=Schraubdeckel, 420x320 mm},{LOD=2},{L=420},{B=320},{H=5},{F=RAL 9010},{S=6},{FA=9917 / 9917.21},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 912 908},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=357.820},{CNSVOLUMEEXACT=0.824},{CNSEAN=7611614261799},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schraubdeckel Für UP-Schlaufkasten 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 420 x 320 x 5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Schrauben: 6 Artikelnummer: 9917.02 / E-No 155 912 908},{PICTURESMALL=9917_02.png},{ETIM40=EC002656}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9917.02 - Screw-on cover
Bill of material
9917.02
Art. No.
9917.02
Designation
Screw-on cover, 430x320 mm
Level of detail
300
200
300
200
Length
420
mm
Width
320
mm
Height
5
mm
Colour
RAL 9010
Screws
6
ST
For article number
9917 / 9917.21
Material
ASA Blend
Properties
Halogen-free
Glow wire test
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E No.
155 912 908
Individual net weight
357.820
g
Single volume
0.824
l
EAN code
7611614261799
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Screw-on cover For transition box 9917, 9917.21 Length x Width x Height: 420 x 320 x 5mm Made of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, according to EN 60670-1/GWT 850°C, SEV-tested Colour: RAL 9010 Number of screws: 6 Art. No.: 9917.02 / E No 155 912 908
ETIM 40
EC002656
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성