??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9917.02 - Schraubdeckel
Stückliste
9917.02
Art.-Nr.
9917.02
Bezeichnung
Schraubdeckel, 420x320 mm
Detaillierungsgrad
Länge
420 mm
Breite
320 mm
Höhe
5 mm
Farbe
RAL 9010
Schrauben
6 ST
Für Artikelnummer
9917 / 9917.21
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 912 908
Einzeln-Nettogewicht
357.820 g
Einzeln-Volumen
0.824 l
EAN-Code
7611614261799
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Schraubdeckel Für UP-Schlaufkasten 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 420 x 320 x 5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Schrauben: 6 Artikelnummer: 9917.02 / E-No 155 912 908
ETIM 40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen