??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9917.02 - Coperchio da avvitare
Lista materiale
9917.02
Art. No.
9917.02
Designazione
Coperchio da avvitare, 420x320 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
420 mm
Larghezza
320 mm
Altezza
5 mm
Colore
RAL 9010
Viti
6 ST
Per numero d'articolo
9917 / 9917.21
Material
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 912 908
Peso netto individuale
357.820 g
Singolo volume
0.824 l
EAN-Code
7611614261799
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Coperchio da avvitare Per Scatola di passagio 9917, 9917.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 420 x 320 x 5mm Di ASA Blend, senza alogeni, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero di viti: 6 Numero d' articolo: 9917.02/ E-No 155 912 908
ETIM 40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD