??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9916-V1 - Scatola di passagio sistema Prefix
Lista materiale
9916-V1
Art. No.
9916-V1
Designazione
Scatola di passagio, 250x180x120 mm
Livello di dettaglio
Length
250 mm
Larghezza
180 mm
Profondità
120 mm
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
155 002 908
Peso netto individuale
353.380 g
Singolo volume
4.118 l
EAN-Code
7611614261744
Introduzioni per tubi a M25
12
Introduzioni per tubi a M32
8
Introduzioni per tubi a M40
4
Aperture larghe da rompere
8
Punti d'inserimento per Prefix
4
Numero di chiodi
8
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Scalota di passagio Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 180 x 120mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Introduzioni per tubi: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Aperture larghe da rompere: 8x Punti d'inserimento per Prefix: 4 Numero di chiodi: 8 Numero d' articolo: 9916/ E-No 155 002 908
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD