??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9916 - UP-Schlaufkasten
Stückliste
9916
Art.-Nr.
9916
Bezeichnung
UP-Schlaufkasten, 250x180x120 mm
Detaillierungsgrad
Länge
250 mm
Breite
180 mm
Tiefe
120 mm
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
155 002 908
Einzeln-Nettogewicht
353.380 g
Einzeln-Volumen
4.118 l
EAN-Code
7611614261744
Rohreinführungen bis M25
12
Rohreinführungen bis M32
8
Rohreinführungen bis M40
4
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
Prefix Aufnahmen
4
Anzahl Nägel
8
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 180 x 120mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8x Prefix Aufnahmen: 4 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9916 / E-No 155 002 908
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen