??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9916 - Scatola di passagio sistema Prefix
Lista materiale
9916
Art. No.
9916
Designazione
Scatola di passagio, 250x180x120 mm
Livello di dettaglio
Length
250 mm
Larghezza
180 mm
Profondità
120 mm
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
155 002 908
Peso netto individuale
353.380 g
Singolo volume
4.118 l
EAN-Code
7611614261744
Introduzioni per tubi a M25
12
Introduzioni per tubi a M32
8
Introduzioni per tubi a M40
4
Aperture larghe da rompere
8
Punti d'inserimento per Prefix
4
Numero di chiodi
8
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Scalota di passagio Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 180 x 120mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Introduzioni per tubi: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Aperture larghe da rompere: 8x Punti d'inserimento per Prefix: 4 Numero di chiodi: 8 Numero d' articolo: 9916/ E-No 155 002 908
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD