??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9916 - Boîte de passage système Prefix
Nomenclature
9916
No art.
9916
Désignation
Boîte de passage, 250x180x120 mm
Niveau de détail
Longueur
250 mm
Largeur
180 mm
Hauteur
120 mm
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
155 002 908
Poids net
353.380 g
Volume
4.118 l
EAN-Code
7611614261744
Entrées pour gaines jusqu'à M25
12
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
Entrées pour gaines jusqu'à M40
4
Ouvertures extensives à dégager
8
Logement pour Prefix
4
Nombre de clous
8
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Boîte de passage Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 250 x 180 x 120mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Entrées pour gaines: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Ouvertures extensives à dégager: 8x Prefix admissions: 4 Nombre de clous: 8 Numéro d'article: 9916 / E-No 155 002 908
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés