??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9916.40 - UP-Schlaufkasten System Prefix®
Stückliste
9916.40
Art.-Nr.
9916.40
Bezeichnung
UP-Schlaufkasten System Prefix, 250x180x120 mm
Detaillierungsgrad
Länge
250 mm
Breite
180 mm
Tiefe
120 mm
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
155 000 908
Einzeln-Nettogewicht
603.740 g
Einzeln-Volumen
7.103 l
EAN-Code
7611614261874
Rohreinführungen bis M25
12
Rohreinführungen bis M32
8
Rohreinführungen bis M40
4
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
Prefix Aufnahmen
4
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
UP-Schlaufkasten System Prefix Installation in: Sichtbeton, Beton zur Gegenschalung Länge x Breite x Tiefe: 250 x 180 x 120 mm Prefix-Montagetechnik inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8x Prefix Aufnahmen: 4 Artikelnummer: 9916.40 / E-No.: 155 000 908
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen