??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9916.21 - Scatola di passagio sistema Prefix
Lista materiale
9916.21
Art. No.
9916.21
Designazione
Scatola di passagio, 250x180x185 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
250 mm
Larghezza
180 mm
Profondità
185 mm
Material
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
155 003 908
Peso netto individuale
452.290 g
Singolo volume
8.512 l
EAN-Code
7611614261751
Introduzioni per tubi a M20
4
Introduzioni per tubi a M25
20
Introduzioni per tubi a M32
8
Introduzioni per tubi a M40
8
Introduzioni per tubi a M50
4
Aperture larghe da rompere
8
Punti d'inserimento per Prefix
4
Numero di chiodi
8
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Scalota di passagio Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 180 x 185mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Introduzioni per tubi:4x M20; 20x M25; 8x M32; 8x M40; 4x M50 Aperture larghe da rompere: 8x Punti d'inserimento per Prefix: 4 Numero di chiodi: 8 Numero d' articolo: 9916.21/ E-No 155 003 908
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD