??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9916.21 - Boîte de passage
Nomenclature
9916.21
No art.
9916.21
Désignation
Boîte de passage, 250x180x185 mm
Niveau de détail
Longueur
250 mm
Largeur
180 mm
Hauteur
185 mm
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
155 003 908
Poids net
452.290 g
Volume
8.512 l
EAN-Code
7611614261751
Entrées pour gaines jusqu'à M20
4
Entrées pour gaines jusqu'à M25
20
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
Entrées pour gaines jusqu'à M40
8
Entrées pour gaines jusqu'à M50
4
Ouvertures extensives à dégager
8
Logement pour Prefix
4
Nombre de clous
8
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Boîte de passage Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 250 x 180 x 185mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Entrées pour gaines: 4x M20; 20x M25; 8x M32; 8x M40; 4x M50 Ouvertures extensives à dégager: 8x Prefix admissions: 4 Nombre de clous: 8 Numéro d'article: 9916.21 / E-No 155 003 908
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés