??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9916.06 - Couverture de protection
Nomenclature
9916.06
No art.
9916.06
Désignation
Couvercle de protection, pour article 9916/9916.21
Niveau de détail
Longueur
242 mm
Largeur
172 mm
Hauteur
1 mm
Pour numéro d'article
9916 / 9916.21
Matériaux
Polystyrène antichocs
Propriétés
Halogenfrei
E-No.
155 914 908
Poids net
90.500 g
Volume
0.420 l
EAN-Code
7611614261850
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Couvercle Pour numéro d'article 9916, 9916.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 242 x 172 x 1mm Couvercle lors d'une installation sur le contre-coffrage sans étaiement De Polystyrène antichocs, sans halogène Numéro d'article: 9916.06 / E-No.: 155 914 908
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés