??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9916.06 - coperchio di protezione
Lista materiale
9916.06
Art. No.
9916.06
Designazione
coperchio di protezione, per l'articolo 9916/9916.21
Livello di dettaglio
Lunghezza
242 mm
Larghezza
172 mm
Altezza
1 mm
Material
Polistirolo antiurto
Lineamenti
Halogenfrei
E-No.
155 914 908
Peso netto individuale
90.500 g
Singolo volume
0.420 l
EAN-Code
7611614261850
Per numero d'articolo
9916 / 9916.21
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Coperchio intonacato Per articolo 9916, 9916.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 242 x 172 x 1mm Coperchio intonacato per installazioni su controarmatura senza elemento di supporto Di polistirolo antiurto, senza alogeni Numero d'articolo 9916.06 / E-No 155 914 908
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD