??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9916.03 - Feuchtraumdeckel
Stückliste
9916.03
Art.-Nr.
9916.03
Bezeichnung
Feuchtraumdeckel, 270x200x2 mm
Detaillierungsgrad
Länge
270 mm
Breite
200 mm
Höhe
2 mm
Schrauben
4 ST
Für Artikelnummer
9916 / 9916.21
Material
Aluminium eloxiert
Dichtung
CR (Neopren)
E-No.
155 915 908
Einzeln-Nettogewicht
328.960 g
Einzeln-Volumen
0.843 l
EAN-Code
7611614261805
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Feuchtraumdeckel Für UP-Schlaufkasten 9916, 9916.21 Länge x Breite x Höhe: 270 x 200 x 2mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9916.03 / E-No 155 915 908
ETIM 40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen