??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9916.03 - Coperchio per locali umidi
Lista materiale
9916.03
Art. No.
9916.03
Designazione
Coperchio per locali umidi, 270x200x2 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
270 mm
Larghezza
200 mm
Altezza
2 mm
Viti
4 ST
Per numero d'articolo
9916 / 9916.21
Material
Alluminio anodizzato
Guarnizione
CR (Neopren)
E-No.
155 915 908
Peso netto individuale
328.960 g
Singolo volume
0.843 l
EAN-Code
7611614261805
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Coperchio per locali umidi Per scatola di passagio 9916, 9916.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 270 x 200 x 2mm Di alluminio anodizzato, guarnizione neoprene Numero di viti: 4 Numero d' articolo: 9916.03/ E-No 155 915 908
ETIM 40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD