??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9916.02 - Schraubdeckel für UP-Schlaufkasten 9916, 9916.21
Stückliste
9916.02
Art.-Nr.
9916.02
Bezeichnung
Schraubdeckel, 270x200 mm
Detaillierungsgrad
Länge
270 mm
Breite
200 mm
Höhe
5 mm
Farbe
RAL 9010
Schrauben
4 ST
Für Artikelnummer
9916 / 9916.21
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 911 908
Einzeln-Nettogewicht
186.600 g
Einzeln-Volumen
0.315 l
EAN-Code
7611614261782
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Schraubdeckel Für UP-Schlaufkasten 9916, 9916.21 Länge x Breite x Höhe: 270 x 200 x 5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Schrauben: 4 Artikelnummer: 9916.02 / E-No 155 911 908
ETIM 40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen