??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9916.02 - Couvercle à visser Pour boîtes de passage 9916/9916.21
Nomenclature
9916.02
No art.
9916.02
Désignation
Couvercle à visser, 270x200 mm
Niveau de détail
Longueur
270 mm
Largeur
200 mm
Hauteur
5 mm
Couleur
RAL 9010
Vis
4 ST
Pour numéro d'article
9916 / 9916.21
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 911 908
Poids net
186.600 g
Volume
0.315 l
EAN-Code
7611614261782
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Couvercle à visser Pour boîtes de passage 9916/9916.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 270 x 200 x 5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon 60670-1/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Nombre de vis: 4 Numéro d'article: 9916.02 / E-No.: 155 911 908
ETIM 40
EC002656
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés