??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9916.02 - Coperchio da avvitare Per Scatola di passagio 9916/9916.21
Lista materiale
9916.02
Art. No.
9916.02
Designazione
Coperchio da avvitare, 270x200 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
270 mm
Larghezza
200 mm
Altezza
5 mm
Colore
RAL 9010
Viti
4 ST
Per numero d'articolo
9916 / 9916.21
Material
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 911 908
Peso netto individuale
186.600 g
Singolo volume
0.315 l
EAN-Code
7611614261782
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Coperchio da avvitare Per Scatola di passagio 9916/9916.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 270 x 200 x 5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistente, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Viti: 4 Numero d' articolo: 9916.02/ E-No 155 911 908
ETIM 40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD