??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9914.10.68 - Central transition casing
Bill of material
9914.10.68
Art. No.
9914.10.68
Designation
Aufsatzrahmen zu 9914.10 308x98x45 mm
Level of details
EAN code
7611614453804 ST
Length
308 mm
Width
98 mm
Tiefe
45 mm
Material
PP
For type number
9914.10
Dispatch
5
Price/100 ST
2130.00
Price group
130
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Alu-Butyl-Dichtungsmanschette, Ø 12 – 15 mm (9079-56). Luftdicht:Ja|Installationsart:EnEV Luftdicht|Länge:150 mm|Breite:150 mm|Anwendungsgebiet:Für Leitungsdurchführungen
ETIM Klasse
EC002328
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
Zubehör
true
Ersatzteil
false
Geeignet für Einbaudose
false
Geeignet für Zentraldose
true
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)