??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9914.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
Stückliste
9914.03
Art.-Nr.
9914.03
Bezeichnung
Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 265x115x2 mm
Detaillierungsgrad
Länge
265 mm
Breite
115 mm
Höhe
2 mm
Schrauben
4 ST
Für Artikelnummer
9914.01
Material
Aluminium eloxiert
Dichtung
CR (Neopren)
E-No.
155 901 298
Einzeln-Nettogewicht
185.000 g
Einzeln-Volumen
0.387 l
EAN-Code
7611614039411
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Feuchtraumdeckel Für UP-Abzweigdosen 9914.01 Länge x Breite x Höhe: 265 x 115 x 2 mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Anzahl Schrauben: 4 Artikelnummer: 9914.03 / E-No.: 155 901 298
ETIM 40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen