국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9914.03
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9914_03.prj},{NB=9914.03(2)},{CNSORDERNO=9914.03},{BZ=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 265x115x2 mm},{LOD=2},{L=265},{B=115},{H=2},{S=4},{FA=9914.01},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 901 298},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=185.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.387},{CNSEAN=7611614039411},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Feuchtraumdeckel Für UP-Abzweigdosen 9914.01 Länge x Breite x Höhe: 265 x 115 x 2mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Anzahl Schrauben: 4 Artikelnummer: 9914.03 / E-No 155 901 298},{PICTURESMALL=9914_03.png},{ETIM40=EC002656}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9914.03 - Moisture-proof cover alu, neoprene seal
Bill of material
9914.03
Art. No.
9914.03
Designation
Aluminium moisture-proof cover, neoprene sealing, 265x115x2 mm
Level of detail
300
200
300
200
Length
265
mm
Width
115
mm
Height
2
mm
Screws
4
ST
For article number
9914.01
Material
Anodized aluminium
Sealing
CR (Neopren)
E No.
155 901 298
Individual net weight
185.000
g
Single volume
0.387
l
EAN code
7611614039411
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Waterproof cover For flush mounting junction boxes 9914.01 Measures Length x Width x Height: 265 x 115 x 2mm Made of anodised aluminium, neoprene sealing Number of screws: 4 Article No.: 9914.03 / E No 155 901 298
ETIM 40
EC002656
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성