??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9914.03 - Couvercle alu avec joint néoprène CR
Nomenclature
9914.03
No art.
9914.03
Désignation
Couvercle alu avec joint néoprène CR, 265x115x2 mm
Niveau de détail
Longueur
265 mm
Largeur
115 mm
Hauteur
2 mm
Vis incluses
4 ST
Pour numéro d'article
9914.01
Matériaux
Aluminium anodisé
Joint
CR (Neopren)
E-No.
155 901 298
Poids net
185.000 g
Volume
0.387 l
EAN-Code
7611614039411
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Couvercle pour locaux humides Pour boîtes de dérivation à encastrer 9914.01 Longueur x Largeur x Hauteur: 265 x 115 x 2mm D'aluminium anodisé, joint néoprène Nombre de vis: 4 Numéro d'article: 9914.03 / E-No 155 901 298
ETIM 40
EC002656
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés