??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9914.03 - Coperchio per locali umidi, Alluminio
Lista materiale
9914.03
Art. No.
9914.03
Designazione
Coperchio per locali umidi, Alluminio, 265x115x2mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
265 mm
Larghezza
115 mm
Altezza
2 mm
Viti
4 ST
Per numero d'articolo
9914.01
Material
Alluminio anodizzato
Guarnizione
CR (Neopren)
E-No.
155 901 298
Peso netto individuale
185.000 g
Singolo volume
0.387 l
EAN-Code
7611614039411
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Coperchio per locali umidi Per scatole di derivazione da incasso 9914.01 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 265 x 115 x 2mm Di alluminio anodizzato, guarnizione neoprene Numero di viti: 4 Numero d' articolo: 9914.03/ E-No 155 901 298
ETIM 40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD