??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9914.02 - Couvercle à visser
Nomenclature
9914.02
No art.
9914.02
Désignation
Couvercle à visser, 262x112 mm
Niveau de détail
Longueur
262 mm
Largeur
112 mm
Hauteur
5 mm
couleur
RAL 9010
Vis incluses
- ST
Pour numéro d'article
9914.01
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 901 198
Poids net
53.000 g
Volume
0.160 l
EAN-Code
7611614039121
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Couvercle à visser Pour boîtes de passage 9914.01 Longueur x Largeur x Hauteur: 262 x 112 x 5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Numéro d'article: 9914.02 / E-No 155 901 198
ETIM 40
EC002656
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés