??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9914.02 - Coperchio da avvitare
Lista materiale
9914.02
Art. No.
9914.02
Designazione
Coperchio da avvitare, 262x112 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
262 mm
Larghezza
112 mm
Altezza
5 mm
Colore
RAL 9010
Viti
- ST
Per numero d'articolo
9914.01
Material
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 901 198
Peso netto individuale
53.000 g
Singolo volume
0.160 l
EAN-Code
7611614039121
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Coperchio da avvitare Per scatola di passagio 9914.01 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 262 x 112 x 5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistente, conforme a 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d' articolo: 9914.02/ E-No 155 901 198
ETIM 40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD