??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9914.01 - UP-Schlaufkasten
Stückliste
9914.01
Art.-Nr.
9914.01
Bezeichnung
UP-Schalungskasten, 250x105x94mm
Detaillierungsgrad
Länge
250 mm
Breite
105 mm
Tiefe
94 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25
26
Rohr-Kombieinführungen M20/25/32
2
Rohr-Kombieinführungen M40/50/63
2
Anzahl Nägel
4
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
Info
UV beständig
E-No.
155 101 198
Einzeln-Nettogewicht
321.000 g
EAN-Code
7611614037844
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 105 x 94mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr- Kombieinführungen: 26x M20/25; 2x M20/25/32; 2x M40/50/63 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9914.01 / E-No 155 101 198
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen