??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9914.01 - Boîte pour coffrage à encastrer
Nomenclature
9914.01
No art.
9914.01
Désignation
Boîte pour coffrage à encastrer, 250x105x94mm
Niveau de détail
Longueur
250 mm
Largeur
105 mm
Hauteur
94 mm
Introductions combinées pour gaines M20/25
26
Introductions combinées pour gaines M20/25/32
2
Introductions combinées pour gaines M40/50/63
2
Nombre de clous
4
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
650 °C selon EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
Info
UV beständig
E-No.
155 101 198
Poids net
321.000 g
EAN-Code
7611614037844
Fiche technique
HTML (Online)
Infotex
Boîte de passage Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 250 x 105 x 94mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées pour gaines: 26x M20/25; 2x M20/25/32; 2x M40/50/63 Nombredes clous: 4 Numéro d'article: 9914.01 / E-No 155 101 198
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés