??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9912.01 - Scatola di derivazione da incasso
Lista materiale
9912.01
Art. No.
9912.01
Designazione
Scatola di derivazione da incasso, 175x120x64mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
175 mm
Larghezza
120 mm
Profondità
64 mm
Aperture previste Ø 20mm
2
Guide combinate per tubi M20/25
14
Guide combinate per tubi M20/25/32
4
Numero di chiodi
4
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
650°C nach EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
155 010 798
Peso netto individuale
194.400 g
EAN-Code
7611614037639
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola di derivazione da incasso, rettangolare Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 175 x 120 x 64mm Scatola di derivazione da incasso con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Guide combinate per tubi: 14x M20/25; 4x M20/25/32 Aperture previste Ø 20mm: 2 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9912.01/ E-No.: 155 010 798
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD