??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9912.01 - Boîte de dérivation à encastrer
Nomenclature
9912.01
No art.
9912.01
Désignation
Boîtes de dérivation à encastrer, 175x120x64mm
Niveau de détail
Longueur
175 mm
Largeur
120 mm
Hauteur
64 mm
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
2
Introductions combinées pour gaines M20/25
14
Introductions combinées pour gaines M20/25/32
4
Nombre de clous
4
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
650°C nach EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
155 010 798
Poids net
194.400 g
EAN-Code
7611614037639
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Boîte à encastrer, rectangulaire Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 175 x 120 x 64mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées: 14x M20/25; 4x M20/25/32 Ouverture à décrasser Ø 20mm: 2 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9912.01 / E-No 155 010 798
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés