??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9911.12 - Steckdeckel
Stückliste
9911.12
Art.-Nr.
9911.12
Bezeichnung
Steckdeckel, 185x130 mm
Detaillierungsgrad
Länge
185 mm
Breite
130 mm
Höhe
3.5 mm
Farbe
RAL 9010
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 912 708
Einzeln-Nettogewicht
61.000 g
EAN-Code
7611614041889
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Steckdeckel Für UP- Abzweigdosen 9912.01, 9911.01 Länge x Breite x Höhe: 185 x 130 x 3.5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9911.12 / E-No 155 910 708
ETIM 40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen