??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9911.12 - Coperchio ad innesto
Lista materiale
9911.12
Art. No.
9911.12
Designazione
Coperchio ad innesto, 185x130 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
185 mm
Larghezza
130 mm
Altezza
3.5 mm
Colore
RAL 9010
Material
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 912 708
Peso netto individuale
61.000 g
EAN-Code
7611614041889
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Coperchio ad innesto Per scatole di derivazione da incasso 9912.01, 9911.01 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 185 x 130 x 3.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistene, conforme a EN 60670-1/60670-22/con prova al filo incandescente a 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d' articolo: 9911.12/ E-No 155 910 708
ETIM 40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD