??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9911.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
Stückliste
9911.03
Art.-Nr.
9911.03
Bezeichnung
Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 186x130x1.5 mm
Detaillierungsgrad
Länge
186 mm
Breite
130 mm
Höhe
1.5 mm
Schrauben
4 ST
Material
Aluminium eloxiert
Dichtung
CR (Neopren)
E-No.
155 902 198
Einzeln-Nettogewicht
122.000 g
Einzeln-Volumen
0.228 l
EAN-Code
7611614039329
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR Für UP-Abzweigdosen 9912.01, 9911.01 Länge x Breite x Höhe: 186 x 130 x 1.5mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9911.03 / E-No 155 900 198
ETIM 40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen