??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9911.03 - Couvercle alu avec joint néoprène CR
Nomenclature
9911.03
No art.
9911.03
Désignation
Couvercle alu avec joint néoprène CR, 185x130x1.5 mm
Niveau de détail
Longueur
186 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
1.5 mm
Vis incluses
4 ST
Matériaux
Aluminium anodisé
Joint
CR (Neopren)
E-No.
155 902 198
Poids net
122.000 g
Volume
0.228 l
EAN-Code
7611614039329
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Couvercle pour locaux humides Pour boîtes de dérivation à encastrer 9912.01, 9911.01 Longueur x Largeur x Hauteur: 186 x 130 x 1.5mm D'aluminium anodisé, joint néoprène Nombre de vis: 4 Numéro d'article: 9911.03 / E-No 155 900 198
ETIM 40
EC002656
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés