??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9911.03 - Coperchio per locali umidi, Alluminio
Lista materiale
9911.03
Art. No.
9911.03
Designazione
Coperchio per locali umidi, Alluminio, 185x130x1.5 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
186 mm
Larghezza
130 mm
Altezza
1.5 mm
Viti
4 ST
Material
Alluminio anodizzato
Guarnizione
CR (Neopren)
E-No.
155 902 198
Peso netto individuale
122.000 g
Singolo volume
0.228 l
EAN-Code
7611614039329
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Coperchio per locali umidi Per scatole di derivazione derviatzione da incasso 9912.01, 9911.01 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 186 x 130 x 1.5mm Di alluminio anodizzato, guarnizione neoprene Numero di viti: 4 Numero d' articolo: 9911.03/ E-No 155 900 198
ETIM 40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD