국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9911.03
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9911_03.prj},{NB=9911.03(2)},{CNSORDERNO=9911.03},{BZ=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 186x130x1.5 mm},{LOD=2},{L=186},{B=130},{H=1.5},{S=4},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 902 198},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=122.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.228},{CNSEAN=7611614039329},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR Für UP-Abzweigdosen 9912.01, 9911.01 Länge x Breite x Höhe: 186 x 130 x 1.5mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9911.03 / E-No 155 900 198},{PICTURESMALL=9911_03.png},{ETIM40=EC002656}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9911.03 - Aluminium moisture-proof cover with neoprene sealing
Bill of material
9911.03
Art. No.
9911.03
Designation
Aluminium moisture-proof cover, neoprene sealing CR, 186x130x1.5 mm
Level of detail
300
200
300
200
Length
186
mm
Width
130
mm
Height
1.5
mm
Screws
4
ST
Material
Anodized aluminium
Sealing
CR (Neopren)
E No.
155 902 198
Individual net weight
122.000
g
Single volume
0.228
l
EAN code
7611614039329
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Aluminium moisture-proof cover with neoprene CR sealing For flush-mounting junction boxes 9912.01, 9911.01 Length x Width x Height: 186 x 130 x 1.5mm Made of anodised aluminium, neoprene sealing Number of screws: 4 Art. No.: 9911.03 / E No 155 900 198
ETIM 40
EC002656
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성