??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9911.02 - Schraubdeckel
Stückliste
9911.02
Art.-Nr.
9911.02
Bezeichnung
Schraubdeckel, 185x130 mm
Detaillierungsgrad
Länge
185 mm
Breite
130 mm
Höhe
3.5 mm
Farbe
RAL 9010
Schrauben
4 ST
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 910 608
Einzeln-Nettogewicht
67.000 g
EAN-Code
7611614039534
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Schraubdeckel Für UP-Abzweigdose 9912.01, 9911.01 Länge x Breite x Höhe: 185 x 130 x 3.5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Schrauben: 4 Artikelnummer: 9911.02 / E-No.: 155 910 608
ETIM 40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen