??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9911.02 - Couvercle à visser
Nomenclature
9911.02
No art.
9911.02
Désignation
Couvercle à visser, 185x130 mm
Niveau de détail
Longueur
185 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
3.5 mm
couleur
RAL 9010
Vis incluses
4 ST
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 910 608
Poids net
67.000 g
EAN-Code
7611614039534
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Couvercle à visser Pour boîtes de dérivation à encastrer 9912.01, 9911.01 Longueur x Largeur x Hauteur: 185 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Nombre de vis: 4 Numéro d'article: 9911.02 / E-No 155 910 608
ETIM 40
EC002656
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés